ZHCUAL1A October   2013  – June 2021 TPS56628

 

  1.   TPS56628EVM-534 6A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 输出滤波器和闭环响应
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入和输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

输出电压纹波

图 4-6 显示了 TPS56628EVM-534 的输出电压纹波。输出电流为额定满载 6 A。

GUID-AA4FE734-C0B6-45D7-B1B2-B178503CCE54-low.gif图 4-6 TPS56628EVM-534 输出电压纹波 (IOUT = 6A)

图 4-7 显示了 TPS56628EVM-534 的输出电压纹波。输出电流为 500 mA。

GUID-C6B4ED4E-87C6-4AC0-85F6-26D7D7791A2C-low.gif图 4-7 TPS56628EVM-534 输出电压纹波 (IOUT = 500mA)

图 4-8 显示了 TPS56628EVM-534 的输出电压纹波。输出电流为 10 mA。

GUID-F74A92D0-ABB1-4DB5-9342-60C2D298C9A0-low.gif图 4-8 TPS56628EVM-534 输出电压纹波 (IOUT = 10mA)