ZHCUAL1A October 2013 – June 2021 TPS56628
要更改 EVM 的输出电压,需要更改电阻器 R1 的阻值。通过更改 R1 的阻值,可以更改超过 0.8V 的输出电压。特定输出电压下的 R1 阻值可以使用Equation1 计算。
对于 0.8V 至 5.5V 的输出电压:
表 3-1 列出了一些常见输出电压下的 R1 阻值。可使用前馈电容器 (C4) 来提高相位裕度。印刷电路板 (PCB) 上提供了此元件 (C4) 的焊盘。请注意,表 3-1 中给出的电阻值是标准值,并不是使用Equation1 计算出的准确值。
输出电压 (V) | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | C4 (pF)(1) | L1 (µH) | C9 + C10 + C11 (µF) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
1 | 6.81 | 22.1 | 5 | 150 | 220 | 1.0 | 1.5 | 4.7 | 20 | 68 |
1.05 | 8.25 | 22.1 | 5 | 150 | 220 | 1.0 | 1.5 | 4.7 | 20 | 68 |
1.2 | 12.7 | 22.1 | 5 | 100 | 1.0 | 1.5 | 4.7 | 20 | 68 | |
1.5 | 21.5 | 22.1 | 5 | 68 | 1.0 | 1.5 | 4.7 | 20 | 68 | |
1.8 | 30.1 | 22.1 | 5 | 22 | 1.2 | 1.5 | 4.7 | 20 | 68 | |
2.5 | 49.9 | 22.1 | 5 | 22 | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 20 | 68 | |
3.3 | 73.2 | 22.1 | 2 | 22 | 1.8 | 2.2 | 4.7 | 20 | 68 | |
5 | 124 | 22.1 | 2 | 22 | 2.5 | 3.3 | 4.7 | 20 | 68 |