图 5-1 至图 5-5 显示了 TPS56628EVM-534 的电路板布局布线。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源布线。另外,顶层还有 TPS56628 引脚的接线和一大块接地区域。许多信号布线也位于顶部。输入去耦电容器尽可能位于 IC 附近。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。内层 1、内层 2 和底层主要是电源接地层。内层 1 上提供模拟地 (AGND) 区域。如图所示,模拟地 (AGND) 和电源地 (PGND) 在内层 1 上的单个点处连接。内层 2 包含一个附加 VIN 区域,以及 EN 控制跳线 JP1 的 VIN 引脚接线。底层包含输出电压反馈布线。
图 5-1 顶层装配图
图 5-2 顶层
图 5-3 内层 1
图 5-4 内层 2
图 5-5 底层