ZHCUAL1A October 2013 – June 2021 TPS56628
表 2-1 中提供了 TPS56628EVM-534 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压范围 (VIN) | 4.5 | 12 | 18 | V | ||
输出电压 | 1.05 | V | ||||
运行频率 | VIN = 12V,IO = 3A | 650 | kHz | |||
输出电流范围 | 0 | 6 | A | |||
线性调整率 | IO = 2.5A | ±0.4 | % | |||
负载调节 | VIN = 12V | +1.22 或 -0.10 | % | |||
过流限值 | VIN = 12V,LO = 1.5µH | 6.6 | 7.3 | 8.9 | A | |
输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 6 A | 20 | mVPP | |||
最大效率 | VIN = 5V,IO = 1A | 88.2 | % |