ZHCUAJ8A September   2020  – April 2021 TPS546B24A

 

  1.   TPS546B24AEVM-1PH 评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估分离轨输入
    6. 4.6 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
    7. 4.7 由单个 3.3V 输入电源供电
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP27 和 TP26 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚配置 (strap) 功能
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态
  13. 11修订历史记录

电气性能规格

表 2-1 列出了室温(20°C 至 25°C)下的电气性能规格。除非另有说明,否则这些特性是在 VIN = 12V 条件下得出的。

表 2-1 TPS546B24AEVM-1PH 电气性能规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压范围,IN51218V
满载输入电流IOUT = 20 A2.24A
满载输入电流VIN = 5V,IOUT = 20 A5.3A
空载输入电流IOUT = 0A,开关启用65mA
启用开关阈值默认由电阻分压器设置,JP4 引脚 3 和 4 短接

4.7

V
禁用开关阈值默认由电阻分压器设置,JP4 引脚 3 和 4 短接4.22V
输出特性
输出电压,VOUT1.2V
输出负载电流,IOUT020A
输出电压调节线路调节:VIN = 5 V 至 18 V0.1%
负载调节:IOUT = 0 A 至 20 A0.1%
输出电压纹波IOUT = 20 A8mVpp
输出电压下冲IOUT = 5A 至 15A,阶跃 10A/µs40mV
输出电压过冲IOUT = 15A 至 5A,阶跃 10A/µs40mV
输出过流故障阈值相电流限制设置由 MSEL2 编程26A
系统特性
开关频率由 MSEL1 编程650kHz
满载效率,VOUT(1)IOUT = 20 A89.5%
工作外壳温度IOUT = 20 A,浸泡 10 分钟52.3°C
环路带宽IOUT = 20 A37kHz
相位裕度75°
PMBus 接口和引脚配置 (Strap) 功能
PMBus 地址由 NVM 和 ADRSEL 编程36十进制
电压基准VOUT_COMMAND 的默认设置由 VSEL 编程1.2V
软启动时间 (TON_RISE)TON_RISE 的默认设置由 MSEL2 编程3ms
效率是使用表 6-1 中所列的测试点进行测量的,以更大限度减小板载铜布线引起的直流压降的影响。