ZHCUAJ8A September   2020  – April 2021 TPS546B24A

 

  1.   TPS546B24AEVM-1PH 评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估分离轨输入
    6. 4.6 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
    7. 4.7 由单个 3.3V 输入电源供电
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP27 和 TP26 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚配置 (strap) 功能
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态
  13. 11修订历史记录

常规设置

图 10-2 显示了 General Settings 可用于配置以下特性:

  • Vout 设置、电源正常限制和裕量电压
  • OC 故障、OC 警告和故障响应
  • OT 故障、OT 警告(内核温度)和故障响应
  • Vin 导通和关断 UVLO
  • On/Off Config
  • 软启动(输出上升时间)、其他开通时间和关断时间
  • 开关频率
  • 补偿

在点击 Write to Hardware 对一个或多个可配置参数进行更改后,可以通过点击 Store Config to NVM 将这些更改存储到非易失性存储器。执行此操作后,系统会打开弹出窗口,如果确认,这些更改便会存储到非易失性存储器,从而将所有修改内容存储到非易失性存储器。

环路主器件和环路从器件都连接到同一总线接口。在两相堆叠系统中,主器件将会接收所有 PMBus 通信并做出相应响应,从器件不需要连接到 PMBus。如果主器件接收到需要更新从器件的 PMBus 寄存器的命令,主器件会将这些命令中继转发给从器件。此选项卡上的所有命令均适用于 PHASE = 0xFF。

GUID-5A380C78-5A65-4E98-ABEB-07AE4F8CD449-low.png图 10-2 常规设置