ZHCUAJ8A September   2020  – April 2021 TPS546B24A

 

  1.   TPS546B24AEVM-1PH 评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估分离轨输入
    6. 4.6 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
    7. 4.7 由单个 3.3V 输入电源供电
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP27 和 TP26 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚配置 (strap) 功能
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态
  13. 11修订历史记录

效率测量测试点

为了评估动力总成(器件和电感器)的效率,请务必在正确的位置测量电压。这是十分必要的,否则测量结果将包含与动力总成本身无关的损耗。覆铜迹线以及输入和输出连接器上的压降所产生的损耗与动力总成效率无关,不应包含在效率测量的范围之内。

可以在输入线的任意点测量输入电流,并且可以在被测输出线的任何位置测量输出电流。

表 6-1 显示了输入电压和输出电压的测量点。通过测量 VIN 和 VOUT 来计算效率。采用这些测量点时,效率测量结果不包含导线和连接器产生的损耗以及 PCB 压降。

表 6-1 效率测量的测试点
测试点 节点名称 说明 备注
TP23 PVIN VIN+ 的输入电压测量点 这对测试点与 U1 的引脚附近的 PVIN 和 PGND 相连。输入端子到器件引脚的压降不包含在效率测量内。
TP20 PGND VIN– (GND) 的输入电压测量点
TP24 VOUT_EFF VOUT+ 的输出电压测量点 这对测试点与输出电感器附近的 VOUT 和 GND 相连。从电感器的输出点到输出端子的压降不包含在效率测量内。
TP21 GND VOUT– (GND) 的输出电压测量点