ZHCUAJ8A September   2020  – April 2021 TPS546B24A

 

  1.   TPS546B24AEVM-1PH 评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估分离轨输入
    6. 4.6 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
    7. 4.7 由单个 3.3V 输入电源供电
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP27 和 TP26 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚配置 (strap) 功能
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态
  13. 11修订历史记录

由单个 3.3V 输入电源供电

该 EVM 包括两个电荷泵选项,可通过单个 3.3V 输入电源为 TPS546B24A 供电。由单一 3.3V 输入电源为 TPS546D24A 器件系列供电应用报告 中讨论了这些电荷泵的运行情况。

在执行以下指令以使用其中一个电荷泵电路之前,首先需要修改启用电源转换的条件。默认情况下,根据连接到 EN 引脚的 R1和 R2 分压器,该 EVM 配置为在 PVIN 高于 4.7V 时开始切换。将 R2 从 8.66kΩ 增加到 16.2kΩ 会将启用阈值设置为大约 3.0V。另一种方法是使用 Fusion GUI 将 On/Off Config 设置更改为 Always Converting,这样,无论 EN 引脚的状态或 OPERATION 命令为何,只要存在电源,该器件就处于启用状态。图 10-3 中显示了配置屏幕。请确保在将更改写入硬件后选择 Store Config to NVM,以便在断电并重新应用后该设置仍然存在。

要使用分立式电荷泵,请按如下方式修改 EVM:

  1. 按照前面所述修改器件的使能阈值或 On/Off Config
  2. 将 SYNC 引脚设置为输出。这可以通过执行以下任一 操作来实现:
    1. 使用 R9 = 2.05kΩ 和 R10 = 10kΩ 填充 ADRSEL 引脚搭接电阻分压器。
    2. 使用 Fusion GUI 将 SYNC_CONFIG 寄存器的 SYNC_DIR 位设置为 01b启用 SYNC OUT。可以从 Fusion GUI 中的 All Config 选项卡中设置该寄存器,如图 10-8 所示。请确保在将更改写入硬件后选择 Store Config to NVM
  3. 拆下跳线 JP3 以断开 AVIN 与外部 AVIN 接头 (T1) 和 PVIN 的连接。
  4. 使用 0Ω 电阻器组装电阻器 R26、R27 和 R29。
  5. 施加 PVIN 输入电压。请注意,分立式电荷泵的输出电压将大约为 2 × PVIN(减去两个二极管压降)。请注意,施加的 PVIN 保持在 9V 以下,这样生成的 AVIN 不会超过转换器 IC 的 18V 额定值。

要使用电荷泵 IC TPS60150、请按如下方式修改 EVM:

  1. 按照前面所述修改器件的使能阈值或 On/Off Config
  2. 拆下跳线 JP3 以断开 AVIN 与外部 AVIN 接头 (T1) 和 PVIN 的连接。
  3. 使用 0Ω 电阻器组装电阻器 R30 和 R31。
  4. 施加 PVIN 输入电压。请注意,施加的 PVIN 保持低于 TPS60150 电荷泵 IC 的 5.5V 输入额定值。
注: 一次只能连接和使用一个电荷泵电路。在连接另一个电荷泵之前,或在使用不需要电荷泵的更高输入电压测试其他条件之前,移除将电荷泵连接到 PVIN 和 AVIN(以及分立式电荷泵的 SYNC)的 0Ω 电阻器。