ZHCUAJ6A December   2015  – August 2021 TPS548A20

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
    1. 4.1 8
  6. 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
  7. 配置
    1. 6.1 开关频率选择
    2. 6.2 模式选择
    3. 6.3 VDD 引脚电源选择
  8. 测试步骤
    1. 7.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 7.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 7.3 测试点列表
    4. 7.4 设备停机
  9. EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

说明

TPS548A20EVM-737 旨在使用 12V 稳压总线在最高 15A 的负载电流下产生 1.2V 的稳压输出。TPS548A20EVM-737 用于在典型低电压应用中演示 TPS548A20 器件,并提供大量测试点来评估 TPS548A20 器件的性能。