ZHCUAJ6A December   2015  – August 2021 TPS548A20

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
    1. 4.1 8
  6. 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
  7. 配置
    1. 6.1 开关频率选择
    2. 6.2 模式选择
    3. 6.3 VDD 引脚电源选择
  8. 测试步骤
    1. 7.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 7.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 7.3 测试点列表
    4. 7.4 设备停机
  9. EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

控制环路增益和相位测量步骤

TPS548A20EVM-737 的反馈环路中包含一个 10Ω 串联电阻,用于进行环路响应分析。

  1. 按照Topic Link Label5图 5-2 中所述设置 EVM。
  2. 将隔离变压器连接到标有 TP5 和 TP8 的测试点。
  3. 将输入信号振幅测量探头(通道 A)连接到 TP10。将输出信号振幅测量探头(通道 B)连接到 TP11。
  4. 将通道 A 和通道 B 的地线连接到 TP15。
  5. 通过隔离变压器注入 20mV 左右或更低的信号。
  6. 要测量控制环路增益和相位裕度,请使用 10Hz 或更低的后置滤波器将频率从 100Hz 更改为 1MHz。
  7. 在进行其他测量之前,断开隔离变压器与波特图测试点的连接。
    • 注入反馈的信号可能会干扰其他测量的精度。