ZHCUAJ6A
December 2015 – August 2021
TPS548A20
商标
1
引言
2
说明
2.1
典型应用
2.2
特性
3
电气性能规格
4
原理图
4.1
8
5
测试设置
5.1
测试设备
5.2
建议的测试设置
6
配置
6.1
开关频率选择
6.2
模式选择
6.3
VDD 引脚电源选择
7
测试步骤
7.1
线路和负载调节以及效率测量步骤
7.2
控制环路增益和相位测量步骤
7.3
测试点列表
7.4
设备停机
8
EVM 装配图和 PCB 布局
9
物料清单
10
修订历史记录
7.1
线路和负载调节以及效率测量步骤
按照
Topic Link Label5
和
图 5-2
中所述设置 EVM。
确保将负载设置为恒定电阻模式并且灌电流为 0ADC。
确保如
Topic Link Label6
所示配置所有跳线设置。
确保在施加 VIN 之前,EVM 中提供的跳线短接 J2。
将 VIN 从 0V 增至 12V。使用 V1 测量输入电压。
移除 J2 上的跳线以启用控制器。
使用 V2 测量 VOUT 电压。
将负载从 0ADC 改为 10ADC,VOUT 必须保持在负载调节范围内。
将 VIN 从 8V 改为 14V;VOUT 必须保持在线路调节范围内。
要禁用转换器,请将跳线放在 J2 上。
将负载降至 0A
将 VIN 降至 0V。