ZHCUA99 January 2022 THS4130 , THS4131
FDA 具有从外部驱动输出共模 (Vocm) 的功能。可以通过将 R1 和 R2 的等效值电阻器填充到 VCC+ 和 VCC- 来利用此功能。这会将输出共模设置为 1/2 Vs,这是一种常见配置。此外,还可以选择用 SMA 连接器来驱动 Vocm。对于此用例,请勿填充 R1 或 R2。如果需要将 Vocm 信号源端接为 50Ω,可以用 50Ω 电阻代替 C3。