ZHCUA99
January 2022
THS4130
,
THS4131
摘要
商标
1
特性
2
EVM 规格
2.1
电源连接
2.2
输入和输出连接
2.3
输出共模控制 (Vocm)
2.4
断电功能
3
使用 THS4130 的原理图和布局示例
10
1
特性
双电源或单电源运行
具有可选补偿电容器的可配置增益和反馈网络
支持单端或差分输入
专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗实验室设备而设计
输入、输出和控制信号均包含用于高速运行的 SMA 连接器