ZHCUA99 January 2022 THS4130 , THS4131
许多 TI 运算放大器具有关断或断电 (PD) 功能;这允许放大器显示为高阻抗负载并实现低电流消耗。此功能通常为低电平有效,可以悬空或被驱动到某个值。对于原理图中所示的 THS4130,将 PD 引脚驱动至 VCC- 将使放大器处于断电状态。为了提供便利和易于使用,EVM 包含一个接头和跳线来控制 PD 功能,而无需外部驱动 PD 引脚。如果需要外部信号来驱动 PD,移除跳线后将通过 SMA 连接器启用输入。有关特定放大器断电极性,请参阅相应的器件数据表。