ZHCUA99 January 2022 THS4130 , THS4131
该 DEM-FDA-SOIC-EVM 配有 SMA 输入和输出连接器,从而简化了与信号发生器和分析设备的连接。为获得理想结果,建议在 EVM 和实验室设备之间使用 50Ω 特征阻抗电缆。
图 3-1 中的示例原理图显示了将 EVM 配置为具有差分输出的单端输入,该差分输出也通过变压器 (T1) 转换为单端信号。此配置示例使电路板与单端输入和输出测试设备的连接变得容易。在本例中,输入阻抗经过平衡可接受来自 50Ω 特征连接的连接。电阻器 R9 设置为 26.1Ω,以提供与测试设备 50Ω 阻抗和电阻器 R4 形成的并联组合相匹配的平衡阻抗。
该板还可以配置为差分输入和差分输出。可以通过填充两个输入 SMA 连接器(J3 和 J5)来应用差分输入。使用差分输入时,平衡电阻器 R4 和 R14 产生的阻抗很重要,这样每个输入都平衡到相同的阻抗。否则,阻抗不平衡会导致输出错误。对于差分输出,应在端子 1 和 6 之间以及变压器 (T1) 封装的端子 3 和 4 之间放置一个短路电阻。应填充两个输出 SMA,并移除电阻器 R11 和 R15。如果需要 50Ω 以外的差分输出阻抗匹配,则可能需要调整由 R8、R12 和 R14 形成的输出负载网络。