ZHCU976A January 2022 – December 2022 UCC28781
UCC28781EVM-053 还可以采用 264VRMS 至 90VRMS 且线路频率为 50Hz 至 60Hz 的隔离式高压交流电源供电。通常,输入电压必须大于 90VRMS 才能启动,并且当输入电压小于 180VRMS时,输出电流应限制为 2A 或以下。
对于 180VRMS 至 264VRMS 范围内的输入电压,可以获取满额定输出功率 (60W)。对于 90VRMS 至 180VRMS 范围内的输入电压,由于低输入电压条件下初级电流的高 RMS 级别,输出功率额定值会有所下降 (30W)。
隔离式交流电源应该使用长度小于 1 米的低阻抗电缆(例如适当绝缘的 18AWG 双绞线)连接到 EVM 的 J1(AC INPUT 端子块)。该 EVM 提供了传统的全波整流和滤波恒压电压部分,以便在采用交流线路供电时对 ZVSF 性能进行评估。交流部分的输出端通过使用较短的隔离式跳线将端子块 J2 跳接至端子块 J3 来连接直流输入端。请参阅图 7-2 中所示的连接方式。
使用交流线路输入时,可以通过在 J5 处安装 XCD 跳线并置于“XCD ENABLED”位置来评估 UCC28781-Q1 的 X 电容器放电 (XCD) 功能。请记住,只要不使用交流输入,就应将 XCD 跳线重新置于“XCD DISABLED”位置,以避免采用直流工作模式时使元件受损。在重新定位 XCD 跳线之前关闭所有输入电源。切勿在加电条件下更改 J5 位置。
该 EVM 的输出 (15V) 由端子块 J4 提供,该端子块应该连接到无源电阻负载或有源电子负载。有源负载通常能够在加荷方式和扰动方面提供出色的灵活性。