ZHCU976A January   2022  – December 2022 UCC28781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. EVM 说明
  6. EVM 的电气性能规格
  7. EVM 的原理图
  8. 通过直流或交流电源运行 EVM
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 将 EVM 与直流电压源搭配使用
    3. 6.3 将 EVM 与交流电压源搭配使用
  9. 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
      1. 7.1.1 直流输入的测试设置要求
      2. 7.1.2 交流输入的测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 端子和测试点
  10. 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1 采用直流输入时的效率测量表
    2. 8.2 采用交流输入时的效率测量表
    3. 8.3 采用直流输入电压时的效率图(典型结果)
    4. 8.4 各种工作模式下的开关频率
    5. 8.5 主要开关波形和工作模式负载电流
    6. 8.6 直流和交流输入条件下满负载时的热像图(15V,4.0A)
  11. 变压器详细信息
  12. 10EVM 装配图和布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

采用直流输入时的效率测量表

表 8-1 采用直流输入时 15V 输出的效率测试数据
VIN (VDC) PIN (W) VOUT (V) IOUT (A) IOUT(%) 效率
IOUT 情况下
效率
4 点平均情况下
平均开关频率
满负载情况下
500
IFL_HI 范围
63.990 14.090 4.001 100% 0.9322 0.9050 170kHz
48.464 14.915 3.002 75% 0.9239
32.991 14.919 2.003 50% 0.9058
17.462 14.925 1.004 25% 0.8581
7.484 14.930 0.405 10% 0.8082
375
IFL_HI 范围
63.454 14.911 4.001 100% 0.9402 0.9234 165kHz
47.820 14.917 3.003 75% 0.9368
32.377 14.921 2.003 50% 0.9231
16.762 14.928 1.003 25% 0.8936
6.999 14.933 0.405 10% 0.8634
250
IFL_HI 范围
63.01 14.910 4.002 100% 0.9470 0.9354 154kHz
47.36 14.920 3.002 75% 0.9458
31.89 14.925 2.002 50% 0.9370
16.44 14.928 1.004 25% 0.9118
6.95 14.934 0.405 10% 0.8711
250
IFL_LO 范围
31.89 14.925 2.002 100% 0.9370 0.9185 221kHz
24.11 14.928 1.500 75% 0.9287
16.44 14.928 1.004 50% 0.9118
8.34 14.938 0.501 25% 0.8965
3.65 14.940 0.204 10% 0.8354
150
IFL_LO 范围
31.62 14.927 2.002 100% 0.9452 0.9315 190kHz
23.79 14.930 1.500 75% 0.9414
16.14 14.931 1.004 50% 0.9291
8.23 14.934 0.502 25% 0.9105
3.47 14.938 0.200 10% 0.8624
50
IFL_LO 范围
32.28 14.925 2.002 100% 0.9257 0.9271 86.2kHz
23.94 14.930 1.500 75% 0.9357
15.98 14.933 1.004 50% 0.9384
8.25 14.935 0.502 25% 0.9085
3.51 14.939 0.204 10% 0.8685
仅供参考:CoC 2 级,4 点平均效率 ≥ 0.890,15V、60W(在 230VRMS 条件下)
仅供参考:CoC 2 级,10% 负载效率 ≥ 0.790,15V、60W(在 230VRMS 条件下)