ZHCU976A January 2022 – December 2022 UCC28781
务必遵循 TI 的安装和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口组件。务必采取电气安全防护措施,这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 产品信息中心,网址为 http://support/ti./com。
保存所有警告和说明以供将来参考。
务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。
TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足合格要求,应立即停止进一步使用 HV EVM。
EVM 通电后,请勿接触 EVM 或其电路,它们可能存在高压,会造成电击危险。
安全使用限制条件:
勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。