ZHCU976A January   2022  – December 2022 UCC28781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. EVM 说明
  6. EVM 的电气性能规格
  7. EVM 的原理图
  8. 通过直流或交流电源运行 EVM
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 将 EVM 与直流电压源搭配使用
    3. 6.3 将 EVM 与交流电压源搭配使用
  9. 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
      1. 7.1.1 直流输入的测试设置要求
      2. 7.1.2 交流输入的测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 端子和测试点
  10. 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1 采用直流输入时的效率测量表
    2. 8.2 采用交流输入时的效率测量表
    3. 8.3 采用直流输入电压时的效率图(典型结果)
    4. 8.4 各种工作模式下的开关频率
    5. 8.5 主要开关波形和工作模式负载电流
    6. 8.6 直流和交流输入条件下满负载时的热像图(15V,4.0A)
  11. 变压器详细信息
  12. 10EVM 装配图和布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

变压器详细信息

此设计中使用的变压器(器件型号 RLTI-1431)采用 RM8 核芯组,由 Renco Electronics, Inc. 为此 EVM 定制设计。

图 9-1 变压器原理图
表 9-1 25°C 时的变压器规格
参数 引脚/引线 测试条件
磁化电感 (µH) 160±5% 2 – 1 所有其他引脚均为开路,150kHz,0.1V
漏电感 (µH) 3.5(最大值) 2 – 1 短接 A - B,150kHz,0.1V
直流电阻 (Ω) 0.24±15% 2 – 1
直流电阻 (Ω) 0.007(最大值) A – B
直流电阻 (Ω) 0.36±15% 6 – 7
直流电阻 (Ω) 3.5±15% 7 – 5
电介质(VAC,60Hz) 3000 1、6 – A 1s,1mA(最大值)
匝数比 1:0.151:0.151 (2-1):(A-B):(6-7) 1.0V(10kHz 至 2 - 1)