TPS40400EVM-351 的反馈环路中包含一个 49.9Ω 串联电阻用于进行环路响应分析。
- 按照Topic Link Label5.3和图 5-2中所述设置 EVM。
- 将隔离变压器连接到标有 TP13 和 TP15 的测试点。
- 将输入信号振幅测量探头(通道 A)连接到 TP13。将输出信号振幅测量探头(通道 B)连接到 TP15。
- 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP14 和 TP16。
- 通过隔离变压器注入 40mV 或更低的信号。
- 扫描频率从 100 Hz 到 1MHz,使用 10-0Hz 或更低的后置滤波器。
可以测量控制环路增益和相位裕度。
- 在进行其他测量之前,从波特图测试点断开隔离变压器(信号注入反馈可能会干扰其他测量的准确性)。