ZHCU973A September 2011 – January 2022 TPS40400
基于原理图的 EVM 元件列表如图 4-1 所示。
数量 | 参考标识符 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|
4 | C1、C2、C9、C17 | 电容器,陶瓷,25V,X7R,10%,100nF,0603 | std | std |
0 | C10 | 电容器,陶瓷,开路式,0603 | ||
1 | C11 | 电容器,钽,6.3V,10%,680µF,7343 (D) | TPSE687K006R0045 | AVX |
0 | C12 | 电容器,钽,开路式,7343 (D) | ||
2 | C13、C14 | 电容器,陶瓷,6.3V,X7R,10%,47µF,1210 | std | std |
2 | C15、C18 | 电容器,陶瓷,16V,X7R,10%,1µF,0805 | std | std |
1 | C16 | 电容器,陶瓷,25V,X7R,10%,1.0nF,0603 | std | std |
0 | C19 | 电容器,陶瓷,开路式,0603 | ||
1 | C20 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,10nF,0603 | std | std |
1 | C21 | 电容器,陶瓷,25V,X7R,10%,1.0µF,1206 | std | std |
2 | C3,C4 | 电容器,陶瓷,25V,X7R,10%,22µF,1210 | std | std |
1 | C5 | 电容器,铝,SM,330µF,25V,150mΩ,FC 系列,10mm x 12mm | EEVFC1E331P | Panasonic(松下) |
1 | C6 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,680pF,0603 | std | std |
1 | C7 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,2.2nF,0603 | std | std |
1 | C8 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,820pF,0603 | std | std |
2 | D1,D2 | 二极管,LED,红色,2.1V,20mA,6 mcd,0603 | LTST-C190CKT | Lite On(建兴电子) |
2 | J1,J2 | 端子块,2 引脚,15A,5.1mm,D120/2DS,0.40 英寸 x 0.35 英寸 | ED120/2DS | On Shore Technology(岸上科技) |
2 | J3,J4 | L 类 - 单个镀铜导体,单孔安装,L35,0.813 英寸 x 0.375 英寸 | L35 | Thomas and Betts(美国通贝) |
1 | J6 | 连接器,公头直角 2 x 5 引脚,100mil 间距,4 墙壁,0.607 英寸 x 0.484 英寸 | 86479-3 | AMP |
2 | JP1,JP2 | 接头,2 引脚,100mil 间距,0.100 英寸 x 2 英寸 | PTC36SAAN | Sullins(赛凌思) |
1 | L1 | 电感器,SMT,0.75μH,1.2mΩ,31A,0.512 英寸 x 0.571 英寸 | PG0077.801 | Pulse(普思) |
1 | Q1 | MOSFET,N 沟道,25V,20A,4.1mΩ,QFN 5mm x 6mm | CSD16404Q5A | TI |
2 | Q2, Q3 | MOSFET,N 沟道,25V,33A,1.7mΩ,QFN-8 POWER | CSD16325Q5 | TI |
2 | R1,R2 | 电阻器,贴片,1/16W,5%,1kΩ,0603 | std | std |
3 | R10、R17、R19 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,10kΩ,0603 | std | std |
1 | R12 | 电阻器,贴片,1/8W,1%,2.74Ω,1206 | std | std |
1 | R13 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,100kΩ,0603 | std | std |
1 | R14 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,200Ω,0603 | std | std |
1 | R15 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,0Ω,0603 | std | std |
1 | R16 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,6.19kΩ,0603 | std | std |
2 | R3、R9 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,10Ω,0603 | std | std |
1 | R4 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,36.5kΩ,0603 | std | std |
1 | R5 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,54.9kΩ,0603 | std | std |
1 | R6 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,4.99kΩ,0603 | std | std |
3 | R7、R11、R18 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,49.9Ω,0603 | std | std |
1 | R8 | 电阻器,贴片,1/16W,1%,2.74kΩ,0603 | std | std |
1 | U1 | 3.0V 至 20V PMBus 同步降压控制器,QFN-24 | TPS40400RHL | TI |
1 | -- | PCB,4.1 英寸 x 2.75 英寸 x 0.062 英寸 | HPA351 | 不限 |