ZHCU973A
September 2011 – January 2022
TPS40400
1
引言
2
说明
2.1
典型应用
2.2
特性
3
电气性能规格
4
原理图
5
测试设置
5.1
测试和配置软件
5.1.1
说明
5.1.2
特性
5.2
测试设备
5.2.1
电压源
5.2.2
万用表
5.2.3
输出负载
5.2.4
示波器
5.2.5
风扇
5.2.6
建议线规
5.3
建议的测试设置
5.4
USB 接口适配器和电缆
5.4.1
输入连接
5.4.2
输出连接
5.4.3
跳线连接 JP1 和 JP2
5.4.4
跳线配置
6
采用 Fusion GUI 配置 EVM
6.1
配置步骤
6.2
Fusion GUI 屏幕截图
7
测试步骤
7.1
线路/负载调节和效率测量步骤
7.2
控制环路增益和相位测量步骤
7.3
测试点列表
7.4
设备关断
8
性能数据和典型特性曲线
8.1
效率
8.2
负载调节
8.3
负载瞬态 1
8.4
负载瞬态 2
8.5
负载瞬态 3
8.6
输入和输出纹波
8.7
开关节点和 HDRV
8.8
VIN 开启
8.9
使能开/关
8.10
通过 92% (1.1V) 预偏置导通
8.11
TPS40400EVM-351 波特图(20A 输出)
9
EVM 装配图和 PCB 布局
10
物料清单
11
修订历史记录
7.1
线路/负载调节和效率测量步骤
按照
Topic Link Label5.3
和
图 5-2
中所述设置 EVM。
确保将负载设置为消耗 0A
DC
电流。
确保根据
Topic Link Label5.4.4
设置所有跳线配置。
将 V
IN
从 0V 增至 12V。使用 DMM 1 测量输入电压。
使用 DMM 3 测量输出电压 V
OUT
。
将负载从 0A
DC
改为 20A
DC
;V
OUT
应当保持在负载调节范围内。
将 V
IN
从 8V 改为 14V,V
OUT
应保持在线路调节范围内。
将负载降至 0A
将 V
IN
降至 0V。