ZHCU973A
September 2011 – January 2022
TPS40400
1
引言
2
说明
2.1
典型应用
2.2
特性
3
电气性能规格
4
原理图
5
测试设置
5.1
测试和配置软件
5.1.1
说明
5.1.2
特性
5.2
测试设备
5.2.1
电压源
5.2.2
万用表
5.2.3
输出负载
5.2.4
示波器
5.2.5
风扇
5.2.6
建议线规
5.3
建议的测试设置
5.4
USB 接口适配器和电缆
5.4.1
输入连接
5.4.2
输出连接
5.4.3
跳线连接 JP1 和 JP2
5.4.4
跳线配置
6
采用 Fusion GUI 配置 EVM
6.1
配置步骤
6.2
Fusion GUI 屏幕截图
7
测试步骤
7.1
线路/负载调节和效率测量步骤
7.2
控制环路增益和相位测量步骤
7.3
测试点列表
7.4
设备关断
8
性能数据和典型特性曲线
8.1
效率
8.2
负载调节
8.3
负载瞬态 1
8.4
负载瞬态 2
8.5
负载瞬态 3
8.6
输入和输出纹波
8.7
开关节点和 HDRV
8.8
VIN 开启
8.9
使能开/关
8.10
通过 92% (1.1V) 预偏置导通
8.11
TPS40400EVM-351 波特图(20A 输出)
9
EVM 装配图和 PCB 布局
10
物料清单
11
修订历史记录
2.2
特性
TPS40400EVM-351 特性:
1.2V 稳压输出,可通过 PMBus 接口进行调整
20A 直流稳态输出电流
可通过 PMBus 接口对软启动进行编程
可通过 PMBus 接口对使能功能进行编程
可通过 PMBus 接口对过流警告和故障限制以及条件响应进行编程
可通过 PMBus 接口对过压警告和故障限制以及条件响应进行编程
可编程高和低输出裕度电压,以及标称输出电压 +/-25% 的最大范围
便捷的测试点,用于探测关键波形