ZHCU970 January 2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1
硬件设计完成后,可以使用 TI 的 Thermistor Design Tool 生成用于在 MCU 内部进行电阻-温度转换的软件。了解如何从 Thermistor Design Tool 生成代码片段。
我们将使用以下设计参数:
5V、10kΩ 偏置电阻,12 位 ADC,TMP6131DYA。
图 2-8 Thermistor Design Tool 参数. 接下来,可进入 Device Resistance Tables 选项卡。在这里,我们可以找到 1°C 和 5°C 阶跃查找表。此页面根据最初设置的设计参数动态填充电阻表。 5°C 查找表如下所示。
图 2-9 5°C 查找表. 在此页面上,我们还可以找到查找表的 C 代码。
图 2-10 5°C 查找表 C 代码. 通过简单地实施查找表,TMP6 热敏电阻的精度和典型 NTC 热敏电阻的精度在整个工作温度范围内的比较如下。
图 2-11 未校正的热敏电阻精度比较.