ZHCU970 January 2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1
市场上的两种主要热敏电阻是 NTC 和线性热敏电阻。NTC 热敏电阻的工作原理是,随着温度的升高或下降而改变电阻。线性热敏电阻在有电流经过时,其有效电阻根据温度发生变化。两种热敏电阻最大的区别是,NTC 热敏电阻的阻值随温度的升高而呈对数下降,而线性热敏电阻的有效电阻随温度升高呈线性增加。下图显示了典型的 10kΩ NTC 热敏电阻与 TI TMP6 线性热敏电阻系列(特别是 TMP6131 DEC 封装)在电阻温度特性上的差异。
图 1-1 典型 NTC 热敏电阻与 TMP6131DEC 热敏电阻的 RT 曲线.