ZHCU970 January 2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1
一项常见的系统要求是在 BOM 上设置多源元件。本节提供了一种使用 TMP6 和 NTC 热敏电阻进行多源的方法。这里主要介绍根据初始压差 (∆V) 确定板载器件,然后使用正确的温度转换代码。
第一步是,预先确定启动期间初始温差 (∆T) 的方向。组装期间,由于电源、处理器等自发热,电路板本身可升温约 5°C。如果您愿意,可以使用热灯 (+∆T) 或冷冻喷雾 (-∆T) 增加温差。
第二步是,通过软件确定启动期间初始压差 (∆V) 是正 (+) 还是负 (-)。使用下表作为参考,可通过软件确定板载热敏电阻类型,并使用正确的温度转换代码。
图 6-4 用于 TMP6 和 NTC 热敏电阻的双电源.