ZHCU970 January 2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1
TMP6 线性热敏电阻是 2 个引脚的器件,因此是 NTC 热敏电阻的引脚对引脚替代品。由于 TMP6 热敏电阻采用 0402 (1005mm) 和 0603 (1608mm) 封装,因此这些器件的封装也是兼容的。应注意的是,0603 器件也可以用在 0805 封装上。有关更多详细信息,请参阅Topic Link Label6.2。
需要注意的是,TMP6 热敏电阻有极性(参阅图 2-3)。
图 2-3 TMP6 热敏电阻 DYA 封装 2 引脚 SOT-5X3 底视图(斜置). TI 使用特殊的硅工艺,其中掺杂水平和有源区器件控制关键特性(TCR 和标称电阻)。由于极化端子,该器件具有有源区和衬底。将正极端子连接到最高电压电位,将负极端子连接到最低电压电位,以确保正常工作。如果焊盘上的电压相反,热敏电阻将正常显现,直到 p-n 结开始传导(大概 0.6V),然后热敏电阻 I-V 特性将崩解。如果配置相反,这会导致器件端子上的测量值为 0.6V。