ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 引言
  4. 支持的功能
  5. 修订
  6. 概述
  7. 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

“Register Map”(寄存器映射)页面

“Register Map”(寄存器映射)页面列出了可用于配置的不同寄存器。与“Quick-start”(快速启动)页面不同,如果存在多个 PMIC,这里没有器件标签可供选择。在 I2C 的情况下,在 GUI 顶部的 Options (选项卡)下的(器件设置)中选择器件地址。对于 SPI,片选引脚的硬件连接将决定 GUI 与哪个 PMIC 进行通信,并将其内容显示在“Register Map”(寄存器映射)页面中。

“Register Map”(寄存器映射)页面用于直接对 PMIC 寄存器进行读取和写入。读取可以分别完成,也可以一次性全部完成。类似地,寄存器写入也可以一次全部完成或分别完成。在 Immediate Write(立即写入)模式(位于页面右上角的选项)下,只能在每次更改“Field View”(字段视图)(位更改或十六进制值更改)后,立即对各个寄存器分别进行写入。在 Deferred Write(延迟写入)模式下,选择 WRITE REGISTER(写入寄存器)或 WRITE ALL REGISTERS(写入所有寄存器)按钮后,单个寄存器或所有寄存器才会执行写入。

GUID-443ADB33-14ED-459F-933C-19A9DECE29F4-low.png图 7-1 寄存器映射
注:

尽管所有寄存器都显示在“Register Map”(寄存器映射)页面中,但并非所有寄存器都可以通过该页面进行编辑。具体来说,无法更改接口配置,并且与“Quick-start”(快速启动)页面类似,无法更改 Buck 频率。不过,不会报告任何错误,每次写入都与一次读取相关联。读取将更新显示内容,因此,对受保护字段的写入可以准确地反映出该写入是不成功的。