ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 引言
  4. 支持的功能
  5. 修订
  6. 概述
  7. 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

GPIO

GUI 提供了用于配置 PMIC GPIO 的界面。当 GPIO 配置为输入时,GUI 提供了一种额外的机制来通过关联的 AEVM 引脚来驱动 GPIO 以及通过页面右侧的“GPIO Status”(GPIO 状态)垂直选项卡来查看状态变化。

PMIC GPIO 可配置为输入或输出,或映射到 PMIC 的内部功能。在本示例中,PMIC 将 GPIO1 和 GPIO2 用于第二个 I2C 实例。“GPIO PIN STATUS”(GPIO 引脚状态)窗格可用于确认每个引脚在配置为 GPIO 时的功能和电平。当将 GPIO 方向设置为输入时会显示 CONFIGURE GPIO LEVEL(配置 GPIO 电平)框(请参阅图 6-7),用于对 AEVM 输出电平进行初始设置。请确保将硬件平台配置为支持预期的 GPIO 操作。

注:

在评估多 PMIC 解决方案时,AEVM 输出控制仅用于连接到 GUI 的 AEVM(通过 USB 端口连接到 PC)。

GPIO 引脚状态(请参阅图 6-7)指示 GPIO 的功能以及未配置为特殊功能的 GPIO 的当前状态(高电平或低电平)。颜色为灰色、红色和绿色。除了颜色之外,还在每个指示器的右侧提供了文字说明。

GUID-306C823C-12B1-4040-9D97-47825A0092B2-low.png图 6-7 GPIO 配置