ZHCU904B June   2020  – July 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  3. 2硬件
    1. 2.1 特性
  4. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 EVM 操作
  5. 4电路
    1. 4.1 电源块
    2. 4.2 霍尔器件块
      1. 4.2.1 TMAG5110 侧
      2. 4.2.2 TMAG5111 侧
    3. 4.3 正交解码器块
      1. 4.3.1 TMAG5110 侧
      2. 4.3.2 TMAG5111 侧
    4. 4.4 加/减计数器块
      1. 4.4.1 TMAG5110 侧
      2. 4.4.2 TMAG5111 侧
    5. 4.5 LED 阵列解码器块
      1. 4.5.1 TMAG5110 侧
      2. 4.5.2 TMAG5111 侧
  6. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  7. 6修订历史记录

硬件

TMAG5110-5111EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 TMAG5110 和 TMAG5111 的主要特性和性能。该 EVM 具有两个独立的电路,展示了旋转编码应用的不同实现方式,左侧是 TMAG5110 正交解码电路,右侧是 TMAG5111 速度和方向电路。它有两个不同的磁体以及两种磁体放置选项,可实现不受磁极间距和磁体位置影响的双路锁存器功能。EVM 套件中还有一个额外的塑料模块,可帮助测试和试验其他磁体放置选项。

TMAG5110-5111EVM 旨在提供这些器件的基本功能评估。此布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。TMAG5110-5111EVM 由一个 PCB 以及一个 TMAG5110 和一个 TMAG5111 组成。