ZHCU904B June 2020 – July 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1
U2 是 LS7184N-S,它是一个连接计数器接口芯片的正交编码器。该芯片通过输出速度脉冲和方向,将 TMAG5110 的输出转换为可直接与加/减计数器一同使用。引脚 6 悬空以使器件处于 x4 模式,从而为 TMAG5110 的每个输出的上升沿和下降沿提供速度脉冲。R5 是 RBIAS 电阻,用于调整输出时钟脉冲宽度 TOW。在本例中,使用 470kΩ 实现约 5.5µs TOW的设置。C2 是一个旁路电容器,放置在 IC 附近,有助于降低电源噪声并在需要时快速为器件提供电流。