ZHCU904B June   2020  – July 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  3. 2硬件
    1. 2.1 特性
  4. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 EVM 操作
  5. 4电路
    1. 4.1 电源块
    2. 4.2 霍尔器件块
      1. 4.2.1 TMAG5110 侧
      2. 4.2.2 TMAG5111 侧
    3. 4.3 正交解码器块
      1. 4.3.1 TMAG5110 侧
      2. 4.3.2 TMAG5111 侧
    4. 4.4 加/减计数器块
      1. 4.4.1 TMAG5110 侧
      2. 4.4.2 TMAG5111 侧
    5. 4.5 LED 阵列解码器块
      1. 4.5.1 TMAG5110 侧
      2. 4.5.2 TMAG5111 侧
  6. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  7. 6修订历史记录

TMAG5111 侧

U13、C13、U12、C12 和 R32 执行与 TMAG5110 侧相应组件相同的功能,但针对的是 TMAG5111 信号路径。

R31 和 C10 共同创建了一个 RC 滤波器,与一个双路施密特触发器缓冲器(U9,SN74LVC2G14)和一个单路 2 输入异或门(U10,SN74LVC1G86)相结合,从而形成一个边沿检测电路。边沿检测电路用于将上升沿加/减计数器 (U13) 转换为双边沿加减计数器,用于对来自 TMAG5111 (U11) 的每个时钟转换进行计数。