ZHCU904B June 2020 – July 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1
TMAG5110 和 TMAG5111 是二维双路数字锁存器霍尔效应传感器,专为高速和高温电机应用而设计。这些器件针对利用旋转环形磁体的应用进行了优化。利用环形磁体交替变化的磁通密度,每个器件会根据每个板载霍尔效应锁存器的状态提供独立的数字输出,从而实现外部或内部速度和方向解码。必须交替变换北极和南极磁极才能切换每个霍尔效应锁存器的输出,集成的磁滞能够实现稳定而可靠的切换。
TMAG5110/1 提供两种灵敏度选项,BOPmax 和 BRPmin 阈值分别为 ±1.4mT 和 ±3mT。每个灵敏度选项都提供 XY、ZX 或 ZY 灵敏度轴。这些器件由 2.5V 至 38V 的单个电源供电,在工作温度和电源电压范围内消耗 6mA 的典型工作电源电流。这些器件目前采用 5 引脚 SOT-23 封装。此 EVM 使用 5V 电源,TMAG5110B2 和 TMAG5111B2 具有 ZX 灵敏度轴,最大阈值为 ±1.4mT。表 1-1 列出了每个器件的灵敏度轴和阈值。
产品 | 灵敏度轴 | BOPmax/BRPmin |
---|---|---|
TMAG5110A2 | XY | ±1.4mT |
TMAG5110B2 | ZX | ±1.4mT |
TMAG5110C2 | ZY | ±1.4mT |
TMAG5110A4 | XY | ±3mT |
TMAG5110B4 | ZX | ±3mT |
TMAG5110C4 | ZY | ±3mT |
TMAG5111A2 | XY | ±1.4mT |
TMAG5111B2 | ZX | ±1.4mT |
TMAG5111C2 | ZY | ±1.4mT |
TMAG5111A4 | XY | ±3mT |
TMAG5111B4 | ZX | ±3mT |
TMAG5111C4 | ZY | ±3mT |