ZHCU887D September 2020 – January 2022 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
功能安全合规型集成电路 (IC) 产品是作为独立功能安全要素而开发的硬件组件。如此一来,TI 的功能安全活动集中在那些与围绕硬件组件开发的功能安全管理相关的方面。系统级架构、设计和功能安全分析不在 TI 活动的范围之内,而是由系统集成商负责。ISO 26262-11:2018 中提供了一些将该硬件组件的 SEooC 安全分析集成到系统级的技术。
功能安全生命周期活动 | TI 执行 | 系统集成商执行 |
---|---|---|
功能安全的管理 | 是 | 是 |
终端设备和相关项的定义 | 否 | 是 |
终端设备/相关项的危害分析和风险评估 | 否 | 是 |
终端设备功能安全概念的创建 | 否。做出假设以进行内部开发。 | 是 |
子系统、硬件组件和软件组件的终端设备要求分配 | 否。做出假设以进行内部开发。 | 是 |
硬件组件安全要求定义 | 是 | 否 |
硬件组件架构和设计执行 | 是 | 否 |
硬件组件功能安全分析 | 是 | 否 |
硬件组件验证和确认 (V&V) | 执行 V&V 以支持内部开发。 | 是 |
将硬件组件集成到终端设备中 | 否 | 是 |
验证终端设备中的 IC 性能 | 否 | 是 |
选择应用于 IC 的安全机制 | 否 | 是 |
终端设备级验证和确认 | 否 | 是 |
终端设备级功能安全分析 | 否 | 是 |
终端设备级功能安全评估 | 否 | 是 |
终端设备批量生产 | 否 | 是 |
生产中功能安全问题管理 | 根据需要提供支持 | 是 |