ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 主板原理图
  6. 推荐的封装
  7. 测试设备
  8. 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

引言

LMG342XEVM-04X 作为半桥子卡运行,可成为更大的定制设计系统的一部分,或与主板搭配使用。TI 提供了两种可与 LMG342XEVM-04X 连接的主板(LMG342X-BB-EVM 和 LMG34XX-BB-EVM)。LMG342X-BB-EVM 可支持高达 4kW 的功率,LMG34XX-BB-EVM 可支持高达 1.7kW 的功率。主板设计用于使 LMG342XR0X0 在开环同步降压或升压转换器中运行。提供了探头位置,以测量逻辑和功率级电压。该电路板装配不适用于双脉冲测试 (DPT)。

注: TI 提供了 LMG342XEVM-04X 与 LMG34XX-BB-EVM 搭搭使用时必须用到的定制内插板。LMG342x-BB-EVM 不需要内插板。