ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 主板原理图
  6. 推荐的封装
  7. 测试设备
  8. 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

设置

LMG342X-BB-EVM 上的电感器能够在约 3kW 下运行。对于更高的功率级别,请使用外部电感器。

TI 建议遵循以下程序设置 LMG342X-BB-EVM 和 LMG342XEVM-04X

  1. LMG342XEVM-04X 连接到 LMG342X-BB-EVM,如图 7-1 中所示。主板上的连接区域如图 7-2 所示。
  2. 在通风 HV 安全箱内安装 LMG342X-BB-EVM。
  3. 断开跳线 J13,实现 12V 到 5V 板上功率转换。
  4. 断开跳线 J12。
  5. 如果使用板载辅助 PWM 生成电路生成死区时间,请用跳线连接接头 J7 和 J14 的引脚 2 和引脚 3。在此配置下,只需一个 PWM 信号,可连接到 J3 或 J8。
  6. 如果为 J3(高侧 PWM)和 J8(低侧 PWM)提供了两个具有死区时间的辅助 PWM 信号,请连接接头 J7 和 J14 的引脚 1 和引脚 2(J7 和 J14 的引脚 1 在图 7-2 中指示)。这样,两个 PWM 信号可直接控制高侧和低侧器件。
  7. 如果需要故障互锁特性,请连接跳线 J10 和 J11。否则请断开它们的连接,这样 PWM 信号可一直通过器件。
  8. 将信号发生器设为所需频率和占空比(即 100kHz 和 50% 占空比)。高输入为 5V,低输入为 0V。
  9. 将信号发生器的输出连接到 LMG342X-BB-EVM PWM 输入,如图 7-2 中所示。
  10. 将 12V、2A 直流电源连接到 LMG342X-BB-EVM 12V 偏置电源,如图 7-2 中所示。
  11. 在降压模式(高压)下,将高压电源连接到 LMG342X-BB-EVM 高压输入,如图 7-2 中所示。
  12. 使用 3 引脚电源线连接风扇和 J15,向风扇提供 12V 偏置电源。
GUID-20201024-CA0I-GJ4Z-1KP6-9X24PLWSQHQF-low.png图 7-1 LMG342X-BB-EVM 主板与 LMG342XEVM-04X
图 7-2 LMG342X-BB-EVM 上的连接器和 LED