ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 主板原理图
  6. 推荐的封装
  7. 测试设备
  8. 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

测试点列表

设计此 EVM 上的关键测试点专用于具有短接地弹簧的示波器探头。使用短接地弹簧代替鳄鱼夹接地线将最大程度地减少测量误差,并与此 EVM 上使用的快速开关 GaN 器件产生更干净的信号。此用户指南中的数据使用了这种测量方法。

表 8-1 测试点功能说明
名称 说明
VAUX 滤波器之前的 12V 偏置输入连接
ACMGND 滤波器之前的 12V 偏置输入接地
5V 5V 偏置
AGND1 用于逻辑的模拟接地
PWM 单一输入 PWM 信号
LDEAD1 生成死区时间之前的低侧 PWM 信号
AGND3 用于逻辑的模拟接地
HDEAD1 生成死区时间之前的高侧 PWM 信号
AGND4 用于逻辑的模拟接地
具有死区时间的低侧 PWM 信号
具有死区时间的高侧 PWM 信号
AGND2 用于逻辑的模拟接地
12V 滤波器之后的 12V 偏置
PGND1 电源接地
HVIN 直流输入电压
PGND2 电源接地
HVOUT DC 输出电压
PGND3 电源接地
SW1 开关节点电压

对于此 EVM 版本,由于子卡的大小,并非主板上的所有测试点都在主板上可用。要探测开关节点,TI 建议在子卡的 PGND 引脚上使用尾纤。探头可使用子卡上的 PGND 尾纤和 SW 测试点完成测量。