ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 主板原理图
  6. 推荐的封装
  7. 测试设备
  8. 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

散热器

安装散热器的目的是帮助 LMG342XR0X0 散热。外露的铜垫连接到高侧和低侧器件上的芯片连接焊盘 (DAP),为散热器提供了低热阻抗点。两个铜垫之间具有高压电位差,因此需要使用电气隔离热界面材料 (TIM)。

为了实现最佳散热和板级可靠性,在 LMG342xR030 600V 30mΩ 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 GaN FET 数据表中推荐了散热过孔样式和焊锡膏示例。引脚编号 1、16、17 和 54 为 NC(无连接),用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。必须将这些引脚焊接到 PCB 着陆垫上,该着陆垫必须是非阻焊层限定的焊盘,并且不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。在内部,引脚 1 和 16 与 DRAIN 相连,引脚 17 和 54 与 SOURCE/GND 和散热焊盘相连。所有焊盘的机械性能都必须为 NSMD,有关焊盘的跟踪连接建议,请参阅器件数据表。为了提高热性能,建议使用热通孔填充导热垫。必须填充通孔并将其平坦化。

在此子卡设计中,使用了“S05MZZ12-A”散热器和“GR80A-0H-50GY”(导热系数为 8W/m·K,厚度为 0.5mm)热界面材料。更多有关热性能和不同 TIM 之间比较的信息,请参阅适用于 600V GaN 功率级的 QFN 12x12 封装的热性能应用说明

GUID-20220107-SS0I-LM2S-QHCH-HDD56C8MX3KS-low.jpg图 2-2 EVM 的前视图
GUID-20220107-SS0I-HZWD-SCJJ-DDFBXLLQPGW9-low.jpg图 2-3 EVM 的后视图