ZHCU868 August 2022
表 1-1 列出了适用于该设计的主要规格。
参数 | 规格 | 详细信息 |
---|---|---|
电源电压 | ±32V | 请参阅Topic Link Label2.3.1.1 |
输出负载类型 | 100Ω | 请参阅Topic Link Label3.2 |
1nF (Riso = 50Ω) |
||
目标带宽 (BW) | 20Vpp 下 f = 100MHz | 请参阅Topic Link Label3.3 |
50Vpp 下 f = 1MHz | 请参阅Topic Link Label3.3 | |
HD2、HD3 | 1MHz 下小于 –75dBc (Vo = 50Vpp) | 请参阅Topic Link Label3.3 |
稳态或静态电流消耗 | 对于使用 ±16V 电源的三个放大器,约为 50mA | 请参阅 THS3491 数据表 |
最大工作温度 | 最高工作温度取决于内部器件功率耗散,以限制 TJ(MAX) < 150°C | 请参阅Topic Link Label2.3.3 |
外形 | 85 mm × 48 mm | 请参阅Topic Link Label4 |