图 3-4 展示了用于驱动阻性负载的 TIDA-060033EVM 的测试设置。该设置经过配置,可轻松连接 50Ω 测试设备,在输出端具有高功率 20dB、50Ω 匹配衰减器。
图 3-4 TIDA-060033 阻性负载原理图(简化版)
图 3-5 展示了用于驱动容性负载的 TIDA-060033 的测试设置。出于稳定性考虑,在驱动器放大器的输出端和 1nF 容性负载 (CL) 之间放置了一个 50Ω 串联电阻器 (RS),如Topic Link Label2.3.2.1所述。
图 3-5 TIDA-060033 RC 负载原理图(简化版)