ZHCU868
August 2022
说明
资源
特性
应用
5
1
系统说明
1.1
关键系统规格
2
系统概述
2.1
原理图
2.2
重点产品
2.2.1
THS3491 电流反馈放大器规格
2.3
系统设计原理
2.3.1
工作原理
2.3.1.1
电源电压范围扩展的概念
2.3.2
稳定性注意事项
2.3.2.1
包含串联隔离电阻 (RS)
2.3.3
功率损耗
2.3.3.1
纯阻性输出负载的驱动器放大器的直流内部功率耗散
2.3.3.2
纯阻性输出负载的驱动器放大器的交流平均内部功率耗散
2.3.3.3
用于 RC 输出负载的驱动器放大器的内部平均功率耗散
2.3.4
热性能
2.3.4.1
线性安全工作区 (SOA)
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
所需硬件
3.2
测试设置
3.3
测试结果
4
设计文件
4.1
原理图
4.2
物料清单
4.3
PCB 布局建议
4.3.1
布局图
4.4
Altium 工程
4.5
Gerber 文件
4.6
装配图
5
相关文档
5.1
商标
2.2.1
THS3491 电流反馈放大器规格
带宽:
900MHz(V
O
= 2V
PP
,A
V
= 5V/V)
320MHz(V
O
= 10V
PP
,A
V
= 5V/V)
压摆率:8000V/µs (V
O
= 20V
PP
)
输入电压噪声:1.7 nV/√Hz
双极电源电压范围:±7V 至 ±16V
单电源电压范围:14 V 至 32 V
输出摆幅:28V
PP
(±16V 电源,100Ω 负载)
线性输出电流:±420mA(典型值)
16.8mA 修整后的电源电流(低温度系数)
HD2、HD3:小于 –75dBc(50MHz,V
O
= 10V
PP
,100Ω 负载)
上升和下降时间:1.3ns(10V 阶跃)
过冲:1.5%(10V 阶跃,A
V
= 5V/V)
电流限制和热关断保护
关断特性