ZHCU868 August 2022
为了处于线性安全工作区内,放大器需要限制最大线性输出电流驱动或最大内部功率耗散 (PD(MAX)),以防止器件超过 150°C 的最大结温 (TJ(MAX))。该限制通常由线性安全工作区 (SOA) 图表示,该图通过在 y 轴上绘制线性输出电流驱动 (IOUT) 和在 x 轴上绘制输出晶体管上产生的电压 (Vcc – VOUT) 来定义工作边界。
如图 2-14 所示,安全工作区的上限由从 x 轴左侧开始的放大器最大线性输出电流驱动 (420mA) 定义。当输出晶体管上产生的电压 (Vcc – VOUT) 向 x 轴右侧增加时,线性输出电流减小以维持输出晶体管的固定内部功率耗散。固定的内部功率耗散取决于所使用的散热器,可通过Equation25 得出,以在给定环境温度 (TA) 下将 TJ(MAX) 保持在 150°C 以下。通过在 x 轴上从右向左扫描 (Vcc – VOUT),直到 IOUT 等于 420mA 的最大线性输出电流驱动,可以由Equation26 得出线性输出电流。x 轴上的 (Vcc – VOUT) 同样适用于 (Vee – VOUT),具体取决于正弦信号的输出拉电流或灌电流周期(请参阅图 2-8)。