UCC14240-Q1 是一款高隔离、符合汽车标准的 2.0W 直流/直流模块,旨在为 SiC 或 IGBT 栅极驱动器供电。该器件通过专有架构集成了变压器和直流/直流控制器,以实现极小的设计尺寸和高功率密度,同时实现高效率和极低的发射。高精度 (±1.3%) 可调输出电压可优化栅极驱动电压,从而在高开关频率下提供更高的系统效率。功率限制和故障保护功能可使 SiC 和 IGBT FET 保持可靠的运行。
- 采用隔离变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
- 隔离式直流/直流模块,用于驱动:IGBT、SiC FET
- 输入电压范围:21V 至 27V,绝对最大值为 32V
- 在 TA ≤ 85°C 时输出功率为 2.0W,在 TA = 105°C 时输出功率 > 1.5W
- 可调节的 (VDD – VEE) 输出电压(通过外部电阻器):在整个温度范围内为 18V 至 25V,调节精度为 ±1.3%
- 可调节的 (COM – VEE) 输出电压(通过外部电阻器):在整个温度范围内为 2.5V 至 (VDD – VEE),调节精度为 ±1.3%
- 通过展频调制和集成变压器设计降低电磁发射
- 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
- CMTI > 150kV/µs
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TJ ≤ 150°C
- 温度等级 1: -40 °C ≤ TA ≤ 125°C
- 提供功能安全
- 计划的安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4243VPK 基础型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
- 符合 CQC GB4943.1 标准的基本绝缘
- 36 引脚宽体 SSOP 封装