ZHCU458I march 2018 – july 2023
OPA350 系列轨到轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源的运行进行了优化。轨到轨输入和输出、低噪声 (5nV/√Hz) 和高速运行特性(38MHz,22V/µs)使得这些放大器成为驱动采样 ADC 的理想之选。而且它们也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可大幅度提高设计灵活性。