ZHCU397A December 2017 – January 2022
高性能的数据转换器需要具有超低相位噪声的高精度时钟。通过 PCB、连接器和其他器件生成这些时钟以及向各种元件分配时钟都需要阻抗匹配、信号电源隔离和高扇出时钟缓冲来远距离驱动接收器。时钟生成架构会根据系统要求而变化。时钟生成和分配在示波器等低通道计数系统中比较常见,可使用单个器件执行;然而,为了获得最佳性能,需谨慎布线并保证时钟到时间之间的匹配。
大多数高速数字转换器(即 DSO)只有少数几个通道。在需要数十或数百个通道并且需要这些通道之间间具有时间关联的应用中,同步多通道系统中的采样时钟是必要的。在只有少数几个通道的系统中实现时钟同步本身就非常具有挑战性,随着通道数量增加,情况就更加复杂。
此参考设计使用适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 中提供的时钟解决方案。