图 5-1 显示了 TIDA-01022 设计的各种硬件功能模块和每个模块的功能:
- 12V 直流电源输入连接器支持 9V 至 12V 直流输入为 TIDA-01022 供电
- 电源部分配有开关稳压器(直流/直流)和 LDO,可通过 12V 输入生成多个电源轨(1.1V、
1.9V、3.3V、+2.5V 和 –2.5V) - 四个模拟输入通道,设计人员可以将其配置为接受 50Ω 单端或差分输入
- AFE 块包含 LMH5401 + LMH6401 的组合,可接受高达 1.5GHz 的交流和直流耦合输入;针对交流耦合应用,也可选择高达 6GHz 的变压器耦合输入
- FMC+ 连接器通过 FMC+ 转 FMC 适配器 PCB 连接 TI 高速数据采集卡 TSW14J56
- 包含了对 LMK04828、LMK2594、LMK00304 和 LMK61E2 时钟器件的本地高性能时钟解决方案的时钟子模块
- Mini-USB 接口连接器有助于为各种模式配置 ADC 和时钟器件