ZHCU397A December 2017 – January 2022
TIDA-01022 硬件具有板载 FTDI 品牌 USB 控制器,用于使用 SPI 或 I2C 接口对 LMK61E2、LMK4828 和 LMX2594 时钟器件和 LMH6401 放大器进行编程。高速数据转换器 (HSDC TID) 图形用户界面 (GUI) 支持 Low-Level 页面,可用于对这些器件进行编程。
该电路板还具有 USB2ANY 编程接口,可帮助用户使用相应评估模块 (EVM) GUI 来评估硬件。表 2-1 列出了使用 USB2ANY 编程器进行外部编程的并带有跳线设置的连接器的详细信息。
接口连接器 | 模式选择 | 接口 | 器件参考 | 器件 | 芯片选择 |
---|---|---|---|---|---|
J31 | J36 = 开路 J38 = 开路 | SPI | U2、U5、U11、U14 | LMH6401 | J34 用于选择芯片 |
J32 | — | I2C | U9、U18、U25 | LM95233、LMK61E2 | — |
J32 | J35 = 开路 J37 = 开路 | SPI | U17、U18 | ADC12DJ3200 | J33 用于选择 U17 或 U18 |
J39 | 移除电阻 R445、R447、R449、R451、R452、R454 | SPI | U24A、U19、U21 | LMK04828、LMX2594 | J40 用于选择芯片 |
内置编程接口的编程过程如下: