ZHCT460 February 2024 UCD3138
充电模式并不是直接控制输入电流,而是控制每个开关周期内向 PFC 输出提供的电荷量。该算法适用于所有 PFC 拓扑,对于图腾柱无桥 PFC 尤其有用,因为传统上需要霍尔效应传感器等传感器来检测双向电感器电流。问题在于,霍尔效应传感器不仅价格昂贵,还存在带宽有限、对磁场敏感以及直流失调电压随温度而变化等局限性。由于充电模式控制无需检测电感器电流,因此无需昂贵的双向电流传感器。相反,您可以使用电流检测电阻器以及低带宽运算放大器或 CT,这些的成本要低得多。
由于具有高效率,图腾柱无桥 PFC 非常适合需要高效率的应用。虽然高成本始终是其广泛应用的障碍,但是这种新的控制算法现在是需要高效率和低成本的应用中的一种选择。您可以使用现有的数字控制器(例如德州仪器 (TI) C2000™ 微控制器和 UCD3138 控制器)来实现充电模式控制,也可以在开发新的模拟 PFC 控制器时采用该控制方法。