ZHCT460 February   2024 UCD3138

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2充电模式控制
  4. 3控制律
  5. 4RHPZ 效应和解决方案
  6. 5结语
  7. 6参考文献

引言

在控制系统中,如果您想要控制某个东西,则需要对其进行检测;这也适用于功率因数校正 (PFC) 应用。在功率 >75W 的离线电源中,PFC 控制输入电流以创建正弦波形(换句话说,跟随正弦输入交流电压)。要控制输入电流,必须对其进行检测。

最常用的电流检测方法是在 PFC 接地回路放置一个分流电阻器(图 1 中标记为 R)来检测输入电流。检测到的输入电流信号 (Isense) 随后会被发送到平均电流模式控制器 [1](如图 2 所示)。由于电流基准 (IREF) 由输入电压 (VIN) 调制,因此它是正弦波形。控制环路会强制输入电流跟随 IREF,从而实现正弦波形。

GUID-20240207-SS0I-6QTQ-FLKL-MNQWSC3ZHLVQ-low.svg图 1 PFC 的常用电流检测方法。
GUID-20240207-SS0I-3Q0J-02SQ-GRJK4XSSDGFM-low.svg图 2 PFC 的传统平均电流模式控制。

几乎所有连续导通模式 (CCM) PFC 控制器都使用传统的平均电流模式控制。虽然传统的平均电流模式控制可实现良好的功率因数并具有低的总谐波失真,但也存在一些限制,尤其是在图腾柱无桥 PFC 中。本文介绍了一种全新的控制算法:充电模式控制 [2]。