ZHCT460 February 2024 UCD3138
充电模式控制算法是一个全新的控制概念:要控制一个物体,您实际上并不需要对其进行检测——您可以检测其结果,然后间接地控制这个物体。对于 PFC,该控制算法并不直接控制输入电流,而是控制每个开关周期中向 PFC 输出提供的电荷量,并采用特殊的控制律,通过控制电荷使得输入电流变为正弦波形。
有几种方法可用于获取电荷信息。图 3 显示了使用分流器和运算放大器电路的示例,其中运算放大器配置为积分器。当 PFC 升压开关关断时,电感器电流开始为 PFC 大容量电容器充电。分流电阻器检测此电流,然后电流通过积分器进行积分。积分器输出的峰值表示在每个开关周期中提供给 PFC 输出的总电荷。该电荷 (Vcharge) 由控制器作为控制回路反馈信号进行采样。在升压开关关断之前,积分器通过 Q1 放电至零。
图 4 显示了另一种方法,该方法在 PFC 输出侧采用一个电流互感器 (CT)。CT 输出端连接到电容器 C1。当 PFC 升压开关关断时,电感器电流开始为 PFC 大容量电容器充电。CT 会检测此电流,且其输出会为 C1 充电。C1 上的电压升高;其峰值电压表示传输到 PFC 输出的总电荷。控制器将峰值电压 VCHARGE 作为控制环路反馈信号进行采样。在升压开关关断之前,C1 通过 Q1 放电至 0V。
图 5 显示了充电模式控制的典型信号波形。